¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de carrera a prueba de llamas Serie GXS están diseñados específicamente para aplicaciones peligrosas. La carcasa de la Serie GXS está sellada con resina epoxi y tiene una protección contra factores ambientales de IP66 según IEC/EN 60529. Toda la serie GXS cumple con la Directiva europea de Equipos y sistemas de protección previstos para su uso en atmósferas potencialmente explosivas (94/9/EC), conocida comúnmente como la Directiva ATEX.
Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Hoja de datos Inglés 1MB
XP-4051: Interruptor para áreas peligrosas serie GXA/GXE Instrucciones de instalación Inglés 745KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie GXS

Producto Normas y aprobaciones Material del cuerpo Actuador
GXA51A1B ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Eje lateral giratorio
GXA51A2B ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Eje lateral giratorio
GXA51B ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Botón superior
GXE51A1B ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Eje lateral giratorio
GXE51A2B ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Eje lateral giratorio
GXE51A4J ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Eje lateral giratorio
GXE51A5B ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Eje lateral giratorio
GXE51B ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Botón superior
GXE51C ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Botón superior con rodillo
GXE51D ATEX (CE), IEC Ex Zinc de fundición Brazo con rodillo superior