¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores Serie EX MICRO SWITCH cuentan con las carcasas más pequeñas con homologación UL disponibles para ubicaciones peligrosas. La cavidad del interruptor de la Serie EX está diseñada para enfriar los gases expansores por debajo de la temperatura de ignición de la atmósfera explosiva circundante. La Serie EX puede conectarse a una corriente de hasta 20 A mientras brinda amplio espacio de cableado para facilitar la instalación. Hay aberturas de conducto simples y dobles disponibles. Las aberturas de conducto dobles pueden utilizarse para conectar múltiples interruptores. La Serie EX puede montarse desde cualquiera de los cuatro lados del interruptor.
Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de carrera para ubicaciones peligrosas Serie EX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
50009662: Interruptores límite a prueba de explosiones Serie EX Instrucciones de instalación Inglés 2MB
PK 88012: Piezas de repuesto de EX y OP Instrucciones de instalación Inglés 139KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
El interruptor de límite de carrera para áreas peligrosas cumple con las regulaciones Estudio de caso Inglés 147KB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie EX

Producto Normas y aprobaciones Material del cuerpo Actuador
1EX1 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
2EX1 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
4EX1-3 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
EX-AR UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
EX-AR128 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
EX-AR141 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
EX-AR16 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
EX-AR1613 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
EX-AR182 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
EX-AR20 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio