¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores CX MICRO SWITCH están construidos especialmente para ser usados en atmósferas peligrosas en exteriores. Estos cuerpos están construidos para soportar la presión de una explosión interna. La trayectoria de las llamas enfrían los gases explotados a una temperatura inferior a la temperatura de funcionamiento seguro más baja del gas circundante.

Los interruptores Serie 80CX MICRO SWITCH tienen una carcasa de bronce resistente que está diseñada para soportar agua salada y otros ambientes corrosivos. Estos cumplen los requisitos NEMA 4X de protección contra la corrosión, además de los estándares de carcasa NEMA satisfechos por otros interruptores CX.

Las junta tóricas del producto hacen que la carcasa sea a prueba de factores climáticos, pero están por fuera de la trayectoria de las llamas requeridas, así se mantienen los requisitos a prueba de explosiones. A menos que se solicite de forma especial, todos los interruptores básicos funcionan con rotación en sentido horario o antihorario. El mecanismo de activación puede ajustarse en campo para funcionar en sentido horario o antihorario únicamente. No se requieren herramientas.

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de carrera a prueba de explosiones y factores climáticos Serie CX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 4MB
PK 88136: Interruptores herméticos y a prueba de explosión serie CX Instrucciones de instalación Inglés 2MB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie CX

Producto Normas y aprobaciones Material del cuerpo Actuador
1172CX12 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio
11CX1 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio
11CX11B-D01 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio
11CX12 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio
11CX12C UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio
11CX12E UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio
11CX1C UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio
11CX2 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio
11CX2E UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio
12CX1 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* Aluminio Eje lateral giratorio