¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie BX/BX2 MICRO SWITCH está diseñada para aplicaciones en ambientes peligrosos o explosivos que requieren interruptores duraderos y resistentes en casi cualquier parte del mundo. Para cumplir con los requisitos para interruptores a prueba de explosiones, la trayectoria de la llama dentro de la carcasa del interruptor está diseñada para contener y enfriar los gases y vapores de escape calientes que puedan provocar una explosión fuera del interruptor.

Independientemente de dónde se diseñe, construya o instale el equipo o la maquinaria, los productos de las Series BX y BX2 cuentan con cobertura de la agencia a nivel mundial. Honeywell ofrece dos versiones del interruptor de la Serie BX: la Serie BX estándar tiene una carcasa de aluminio, mientras que la Serie BX2 cuenta con una carcasa de acero inoxidable 316L. La carcasa de acero inoxidable añade mayor resistencia contra la corrosión en aplicaciones expuestas a agentes cáusticos hostiles, así como también a aquellos que suelen estar presentes en plantas de procesamiento de químicos, sitios de trabajo en alta mar y cerca de la costa, y en otras áreas peligrosas. Ambos productos están sellados a prueba de factores climáticos para usar en exteriores y diseñados para entornos de polvo/gas explosivo. Todos los cabezales de operación de las Series BX/BX2 son ajustables en el campo en incrementos de 90°.

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite a prueba de explosiones Series BX/BX2 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 6MB
PK 80148: Interruptor límite a prueba de explosiones Serie BX Instrucciones de instalación Inglés 12MB
50083427: Interruptor límite a prueba de explosión serie MICRO SWITCH BX Instrucciones de instalación Inglés 3MB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie BX

Producto Normas y aprobaciones Material del cuerpo Actuador
BX4A3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminio Eje lateral giratorio
BX4A3K-1A UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminio Eje lateral giratorio
BX4C3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminio Botón superior
BX4D3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminio Botón superior con rodillo
BXA3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminio Eje lateral giratorio
BXA4L UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminio Eje lateral giratorio
BXC3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminio Botón superior