¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 14CE100, similar en tamaño y construcción a las Series 14CE/914CE, ofrece el beneficio adicional de ser un interruptor a prueba de explosiones completamente homologado. La construcción precableada permite instalarlo con facilidad en espacios reducidos y condiciones de funcionamiento difíciles. La Serie 14CE100 presenta accesorios de cable sumamente resistentes y un tornillo de conexión a tierra externo.
Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas 14CE100 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
50005007: Interruptores de límite de carrera a prueba de explosión serie 14CE100 Instrucciones de instalación Inglés 1MB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie 14CE100

Producto Normas y aprobaciones Material del cuerpo Actuador
14CE101-1 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior
14CE101-10 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior
14CE101-2 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior
14CE101-3 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior
14CE101-4 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior
14CE101-5 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior
14CE101-6 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior
14CE102-1 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior con rodillo
14CE102-12 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior con rodillo
14CE102-3 ATEX (CE) Zinc de fundición Botón superior con rodillo