¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La carcasa compacta con doble aislamiento de los interruptores límite de carrera Serie GLL MICRO SWITCH de Honeywell cumple con EN500047, de manera que los interruptores Serie GLL son ideales para montar en lugares donde el espacio es reducido. Estos productos ofrecen circuitos normalmente cerrados con apertura directa. La Serie GLL MICRO SWITCH está disponible en una gran variedad de estilos de actuadores requeridos para aplicaciones de OEM. Diseñada según la norma eléctrica IEC, la serie GLL se puede usar en todo el mundo y, además, cumple con normas de montaje aceptadas mundialmente.

Interruptores límite de carrera de uso general Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie GLL

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
GLLA01A1B Eje lateral giratorio IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico
GLLA01A1Y Eje lateral giratorio IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico
GLLA01A2B Eje lateral giratorio IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico
GLLA01A2Y Eje lateral giratorio IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico
GLLA01A3B Eje lateral giratorio IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico
GLLA01A4J Eje lateral giratorio IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico
GLLA01B Botón superior IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico
GLLA01C Botón superior con rodillo IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico
GLLA01D Brazo con rodillo superior IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico
GLLA03A1B Eje lateral giratorio IP66; NEMA 1, 12, 13 12,Conducto de 7 mm (0,5 in) Plástico