¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El interruptor límite de carrera Serie GLF MICRO SWITCH de Honeywell está diseñado conforme a las normas EN50041 globales y cuenta con un cuerpo de metal no conectable con 2 led. El diseño en módulos (cabezales/actuadores, cuerpos y bloques de contacto) del interruptor límite de carrera permite una rápida respuesta para cumplir con las aplicaciones del cliente. La carcasa de metal fundido resistente del interruptor es ideal para aplicaciones en interiores y al aire libre en las que se requiere una protección IP o NEMA. Los contactos de acción rápida normalmente cerrados y los contactos de acción lenta normalmente cerrados son de apertura positiva.

Interruptores límite de carrera de uso general Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie GLH

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
GLHA01A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLHA01A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLHA01A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLHA01A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLHA01A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLHA01A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLHA01A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLHA01A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLHA01B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLHA01C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink