La familia de interruptores límite de carrera miniatura GLS MICRO SWITCH de Honeywell ofrece un abanico de productos para soluciones mundiales. Estos interruptores límite de carrera duraderos y confiables son adecuados para muchas aplicaciones industriales, equipos agrícolas, equipos de transporte y otras aplicaciones que requieren un interruptor sellado a prueba de factores ambientales (IP y NEMA). Gracias a su carcasa compacta, generalmente son ideales para equipos donde el espacio es reducido. La amplia gama de productos está disponible con tres tipos de carcasa diferentes: carcasa de metal (GLC), encapsulado de plástico (GLD) o una carcasa de metal de tres conductos (GLE) que es compatible para montaje conforme a EN50047.
Una amplia variedad de actuadores, bloques de contacto y opciones de conductos/conectividad mejoran la oferta del producto. En la exigente época actual de controles de nivel lógico, con frecuencia se utilizan interruptores electromecánicos para interactuar con PLC y otros dispositivos de nivel lógico. Los interruptores límite de carrera GLS ofrecen una opción a los contactos enchapados en oro para el interruptor estándar. Esta opción promueve la confiabilidad en el interruptor para aplicaciones de nivel lógico.
Producto | Actuador | Sellado | Tipo de terminación | Material del cuerpo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA01A1A | Eje lateral giratorio | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico | ||||||
GLDA01A1B | Eje lateral giratorio | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico | ||||||
GLDA01A2A | Eje lateral giratorio | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico | ||||||
GLDA01A2B | Eje lateral giratorio | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico | ||||||
GLDA01A4J | Eje lateral giratorio | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico | ||||||
GLDA01A5A | Eje lateral giratorio | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico | ||||||
GLDA01A5B | Eje lateral giratorio | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico | ||||||
GLDA01A9A | Eje lateral giratorio | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico | ||||||
GLDA01B | Botón superior | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico | ||||||
GLDA01C | Botón superior con rodillo | IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 | Conducto de 0,5 in - 14 NPT | Plástico |