¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El interruptor límite de carrera Serie GLB MICRO SWITCH de Honeywell está diseñado conforme a las normas EN50041 globales y cuenta con un cuerpo conectable. El diseño en módulos (cabezales/actuadores, cuerpos y bloques de contacto) del interruptor límite de carrera permite una rápida respuesta para cumplir con las aplicaciones del cliente. La carcasa de metal fundido resistente del interruptor es ideal para aplicaciones en interiores y al aire libre en las que se requiere una protección IP o NEMA. Los contactos de acción rápida normalmente cerrados y los contactos de acción lenta normalmente cerrados son de apertura positiva.

Interruptores límite de carrera de uso general Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie GLB

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
GLBA02A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLBA02C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink