¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de carrera compactos Serie LS MICRO SWITCH de Honeywell ofrecen productos que son reconocidos por su exitoso rendimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. En condiciones severas, su diseño duradero y confiable brinda longevidad, precisión y repetibilidad consistente en millones de operaciones.

El tamaño compacto y las características ajustables permiten que la Serie LS prospere en diferentes lugares con limitación de espacio sin sacrificar la confiabilidad. Su diseño es impermeable y resistente al polvo e incluye carcasas, cabezales y actuadores de fundición. Una variedad de cabezales y actuadores ofrece una solución para diversas aplicaciones.

La Serie LS está diseñada con un cuerpo no conectable, mientras que la Serie 200LS tiene una carcasa conectable.

Interruptores límite de carrera de uso general Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de carrera de uso general Serie LS MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 5MB
PK 81028: Interruptores de límite de carrera LS Instrucciones de instalación Inglés 397KB
PK 81241: Contactos de oro LS Instrucciones de instalación Inglés 16KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
PK 80112: Instrucciones de instalación para productos con aberturas de conducto Instrucciones de instalación Inglés 342KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie LS

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
11LS1 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
11LS1-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
11LS1-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
11LS2 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
11LS3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
12LS1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
15LS1 Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
15LS1-4C Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
15LS1-4PG Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS1 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición