¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie GLS MICRO SWITCH cumple los estándares de IEC para aceptación a nivel mundial para moldeo por inyección, interfaz PLC, utillaje, escaleras mecánicas y ascensores, juegos, envasado y textil, alimentos y bebidas, elevadores de tijera, plataformas elevadoras y puertas industriales, y montaje electrónico.


  • Las cuatro series cumplen con los estándares de IEC para aceptación mundial
  • Tamaños miniatura y estándar
  • Opción de plástico o metal, y tres opciones de conducto
  • Sellado IP66/67
  • Patrones de montaje EN50041 y EN50047
  • Contactos NC de acción directa
  • Opción de salida analógica
  • Contactos de plata enchapados en oro en varias series
  • Los interruptores límite de carrera LS y 200LS de Honeywell cuentan con estilos de cuerpo conectable y no conectable. Estos interruptores tienen una larga trayectoria de rendimiento exitoso en aplicaciones industriales. El LS MICRO SWITCH encaja en muchos lugares que son demasiado pequeños para cualquier otro interruptor límite completamente ajustable. Los interruptores 200LS MICRO SWITCH representan el concepto original de conectable para reducir el tiempo de inactividad al hacer que el cambio sea simple y rápido. Los interruptores límite de carrera Serie SZL-WL MICRO SWITCH son interruptores rentables que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde transportadores de uso general hasta maquinarias de uso intensivo.

    Interruptores límite de carrera de uso general - Honeywell
    

    Explorar interruptores límite de carrera de uso general por tipo

    Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


    Documentos

    TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
    Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
    PK 80112: Instrucciones de instalación para productos con aberturas de conducto Instrucciones de instalación Inglés 342KB
    Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
    Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 1MB
    Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB
    Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink