¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie ZX está calificada para controlar cargas eléctricas, desde circuitos de nivel lógico/basados en computadoras hasta conmutación limitada de uso intensivo (hasta 3 A/125 V CA). El paquete de interruptores subminiatura Serie ZX está disponible con terminales para soldar o diferentes estilos de terminales de PCB (placa de circuitos impresos) para cumplir con los requisitos de la conexión eléctrica.

Interruptores básicos de uso general Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos subminiatura Serie ZX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 3MB
PK 80173: Interruptores básicos Serie Z Instrucciones de instalación Inglés 134KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie ZX

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
ZX10C10A01 0,1 A SPDT Botón Terminales No
ZX10C30B01 0,1 A SPDT Palanca recta PCB de acción rápida No
ZX10C30J01 0,1 A SPDT Palanca recta PCB de acción rápida No
ZX10E10A01 0,1 A SPDT Botón Terminales No
ZX10E10C01 0,1 A SPDT Palanca recta Terminales No
ZX10E10E01 0,1 A SPDT Palanca simulando rodillo Terminales No
ZX40E10C01 3 A SPDT Palanca recta Terminales No
ZX40E10E01 3 A SPDT Palanca simulando rodillo Terminales No
ZX40E30A01 3 A SPDT Botón PCB de acción rápida No
ZX40E30C01 3 A SPDT Palanca recta PCB de acción rápida No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink