Al brindar mejor repetibilidad, la menor fuerza de operación de la Serie SX MICRO SWITCH ofrece mayor versatilidad de aplicación. Al igual que la Serie SM MICRO SWITCH, la Serie SX (con un encapsulado más pequeño) ofrece contactos de oro para la conmutación de baja energía y contactos de oro bifurcados para máxima fiabilidad. Los contactos bifurcados brindan redundancia en paralelo dentro del interruptor SX.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Interruptor básico subminiatura de primera calidad Serie SX MICRO SWITCH | Hoja de datos | Inglés | 753KB |
---|---|---|---|
Aplicaciones para hospitales | Folleto | Inglés | 5MB |
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 7MB |
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas | Guía de familias de productos | Inglés | 16MB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales | Folleto | Inglés | 5MB |
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Producto | Corriente | Circuitos | Actuador | Terminación | Sellado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11SX1-T | 3 A | SPDT | Botón | Terminales | No | ||||||
11SX21-T | 5 A | SPDT | Botón | Terminales | No | ||||||
11SX22-T | 5 A | SPDT | Botón | Terminales | No | ||||||
11SX24 | 5 A | SPDT | Botón | Soldadura de PCB | No | ||||||
11SX96-T | 5 A | SPDT | Botón | Terminales | No | ||||||
12SX1-T | 1 A | SPDT | Botón | Terminales | No | ||||||
12SX12-T | 1 A | SPDT | Botón | Terminales | No | ||||||
12SX14-T | 1 A | SPDT | Botón | Terminales | No | ||||||
12SX2-T | 1 A | SPDT | Botón | Terminales | No | ||||||
12SX3-H58 | 1 A | SPDT | Botón | Conexión rápida | No |