¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Se combina el tamaño compacto y peso ligero de la Serie SM MICRO SWITCH con una amplia capacidad eléctrica, funcionamiento de precisión y una vida útil prolongada. Con alta precisión y repetibilidad, la Serie SM ofrece contactos de oro para interruptores de baja potencia y contactos de oro bifurcados para una máxima fiabilidad. Los contactos bifurcados brindan redundancia en paralelo dentro del interruptor SM. El interruptor SM está disponible para conmutación de uso intensivo de hasta 11 A (V CA) o 1/4 HP (V CA).

Interruptores básicos de uso general Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie SM

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
111SM1 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
111SM1-H58 5 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
111SM1-T 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
111SM115-H2 5 A SPDT Palanca recta Soldadura de PCB No
111SM115-H58 5 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
111SM117-H2 5 A SPDT Palanca recta Soldadura de PCB No
111SM119-H2 5 A SPDT Palanca recta Soldadura de PCB No
111SM124-H2 5 A SPDT Palanca recta Soldadura de PCB No
111SM125-H2 5 A SPDT Palanca recta Soldadura de PCB No
111SM2 5 A SPDT Palanca con rodillo Terminales No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink