¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores básicos de la Serie MICRO SWITCH V15W2 son mecanismos de contacto de acción rápida y de precisión en cajas de plástico. La activación del interruptor activa el cierre mecánico de los contactos del interruptor. Los interruptores están aprobados para su uso en ubicaciones peligrosas Zona 2. Si bien se produce una pequeña cantidad de arco entre los contactos del interruptor durante el cierre del contacto, el interruptor está sellado a prueba de factores ambientales, por lo que los gases inflamables no pueden entrar en la cavidad de conmutación. Esto minimiza las posibilidades de ignición de gases inflamables en una atmósfera peligrosa. Las aprobaciones Ex de IEC son: Ex nC IIA T5 Gc para un rango de temperatura ambiente de -25 °C a +85 °C conforme a IEC 60079-0 6ª edición (2011) y IEC 60079-15 4ª edición (2010) a través del certificado IEC Ex DEK 17.0053U.

Interruptores básicos a prueba de explosiones


Documentos


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink