¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie PBN de Honeywell consta de una gama de sensores e interruptores de presión ultrabaja versátiles de bajo costo. Los productos PBN son compactos, livianos, ofrecen una confiabilidad mejorada y están diseñados para brindar una respuesta repetible a lo largo de millones de ciclos. Se pueden montar prácticamente en cualquier orientación y su construcción resistente permite el uso en los entornos más hostiles.

La Serie PBN1 tiene un contacto plano de acción directa con un rango de puntos definidos de 0,018 psi a 1,8 psi y contactos de oro. La Serie PBN3 cuenta con un interruptor de acción rápida con 0,036 psi a 40 psi y contactos de plata.

Las especificaciones del producto, tales como las características de funcionamiento, el tipo de terminación y los materiales de contacto, se pueden personalizar para determinadas aplicaciones.

Interruptores de presión Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de sensor e interruptor de presión Serie PBN Hoja de datos Inglés 860KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de la línea de interruptores de presión Guía de línea de productos Inglés 682KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie PBN3

Producto Contactos Presión de operación Terminación eléctrica Puntos definidos de fábrica estándar Conector
PBN3C421-B Plata 1,0 inH2O 4,8 mm x 0,Bifurcada tipo pestaña de 5 mm 1,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3C421-D Plata 2,0 inH2O 4,8 mm x 0,Bifurcada tipo pestaña de 5 mm 2,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3C421-H Plata 6,5 inH2O 6,3 mm x 0,Conexión rápida de 8 mm 6,5 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3C441-B Plata 1,0 inH2O 4,8 mm x 0,Bifurcada tipo pestaña de 5 mm 1,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3C441-D Plata 2,0 inH2O 4,8 mm x 0,Bifurcada tipo pestaña de 5 mm 2,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3C451-B Plata 1,0 inH2O 4,8 mm x 0,Bifurcada tipo pestaña de 5 mm 1,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3C451-D Plata 2,0 inH2O 4,8 mm x 0,Bifurcada tipo pestaña de 5 mm 2,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3D421-R1 Plata 10,0 inH2O a 28,0 inH2O 6,3 mm x 0,Conexión rápida de 8 mm Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3D421-R2 Plata 35,0 inH2O a 75,0 inH2O 6,3 mm x 0,Conexión rápida de 8 mm Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3D441-H Plata 6,5 inH2O 6,3 mm x 0,Conexión rápida de 8 mm 6,5 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm