¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie GSS de interruptores de seguridad electromecánicos de Honeywell comprende distintos grupos de interruptores de seguridad diseñados según las normas EN50041 o 50047. Los interruptores de la Serie GSS están certificados por agencias para aplicaciones mundiales. Presentan contactos normalmente cerrados de apertura positiva. El cuerpo color rojo del interruptor facilita su identificación en aplicaciones de seguridad. Si bien los interruptores están diseñados para aplicaciones de seguridad, estos también pueden emplearse en otro tipo de aplicaciones. Los interruptores límite de carrera de metal Serie GSA están diseñados conforme a la norma EN50041 con el patrón de montaje de 30 x 60 mm. La Serie GSA de interruptores límite de carrera, disponible con hasta cuatro contactos y una variedad de cabezales de accionamiento, es apta para una amplia gama de aplicaciones.

Interruptores de seguridad compactos y estándar  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del interruptor límite de seguridad electromecánico serie GSS Hoja de datos Inglés 4MB
PK XP-4050: Interruptor límite de seguridad global serie GSC/D/E, edición 3 (varios idiomas) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 429KB
PK 80086: Interruptor límite de carrera de seguridad global Serie GSS Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 518KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GSA Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GSD Certificado Inglés 27KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GSA Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GSD Certificado Inglés 27KB
Certificación SIRA para interruptor GSA Certificado Inglés 53KB
Nota técnica: Comunicaciones I2C con sensores de flujo de aire de Honeywell Certificado Inglés 59KB

Explorar productos de la Serie GSS

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
GSAA01A1B Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Eje lateral giratorio, Rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA01B Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA01C Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA36A1B Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Eje lateral giratorio, Rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA36B Ruptura positiva 2NC, Acción lenta botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA36C Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA41A1B Abertura directa 4NC, Acción lenta Eje lateral giratorio, Rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA41B Abertura directa 4NC, Acción lenta botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA41C Abertura directa 4NC, Acción lenta Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA47A1B Ruptura positiva 3NC/1NA, Acción lenta, BBM Eje lateral giratorio, Rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink