¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie GSS de interruptores de seguridad electromecánicos de Honeywell comprende distintos grupos de interruptores de seguridad diseñados según las normas EN50041 o 50047. Los interruptores de la Serie GSS están certificados por agencias para aplicaciones mundiales. Presentan contactos normalmente cerrados de apertura positiva. El cuerpo color rojo del interruptor facilita su identificación en aplicaciones de seguridad. Si bien los interruptores están diseñados para aplicaciones de seguridad, estos también pueden emplearse en otro tipo de aplicaciones. Los interruptores límite de carrera de metal Serie GSA están diseñados conforme a la norma EN50041 con el patrón de montaje de 30 x 60 mm. La Serie GSA de interruptores límite de carrera, disponible con hasta cuatro contactos y una variedad de cabezales de accionamiento, es apta para una amplia gama de aplicaciones.

Interruptores de seguridad con bisagra Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
PK 80138: Interruptor límite de carrera de seguridad para montaje en bisagra Serie GSS Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 345KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB

Explorar productos de la Serie GSS con bisagra

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
GSCA01S1 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Montaje en bisagra, Rotado 90 grados a la izquierda desde el centro 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA01S2 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Montaje en bisagra, Rotado 90 grados en ambas direcciones desde el centro 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA01S3 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Montaje en bisagra, Rotado 90 grados a la derecha desde el centro 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA36S1 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Montaje en bisagra, Rotado 90 grados a la izquierda desde el centro 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA36S2 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Montaje en bisagra, Rotado 90 grados en ambas direcciones desde el centro 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA36S3 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Montaje en bisagra, Rotado 90 grados a la derecha desde el centro 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCC01S1 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Montaje en bisagra, Rotado 90 grados a la izquierda desde el centro 20 mm Zinc de fundición
GSCC01S2 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Montaje en bisagra, Rotado 90 grados en ambas direcciones desde el centro 20 mm Zinc de fundición
GSCC01S3 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Montaje en bisagra, Rotado 90 grados a la derecha desde el centro 20 mm Zinc de fundición
GSCC36S1 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Montaje en bisagra, Rotado 90 grados a la izquierda desde el centro 20 mm Zinc de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink