¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de seguridad electromecánicos miniatura Serie 924CE están diseñados con una carcasa de metal resistente. Esta serie cuenta con contactos normalmente cerrados de apertura positiva según las especificaciones de la norma EN/IEC 60947-5-1-3. Gracias a su tamaño pequeño y contactos normalmente cerrados de apertura positiva, la Serie 924CE ofrece una solución de seguridad para aplicaciones en las que el tamaño de otros productos podría ser prohibitivo en la maquinaria. La Serie 924CE ofrece una variedad de configuraciones que incluyen una amplia gama de actuadores, circuitos y terminaciones eléctricas para resolver muchos problemas de aplicaciones. Estos interruptores miniatura tienen sellado IP66 a prueba de factores ambientales para ambientes demandantes en maquinaria en interiores o al aire libre. Asimismo, se han evaluado las funciones de seguridad de la Serie 924CE conforme a un estándar SIL (nivel de integridad de seguridad) de SIL3 según los requisitos de IEC 61508-2:2010.
Interruptores de seguridad  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie 924CE

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
924CE18S3 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición
924CE18S3A Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición
924CE18S6 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición
924CE18S6A Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición
924CE18T3 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta, MBB Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición
924CE18T3A Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta, MBB Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición
924CE18T6A Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta, MBB Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición
924CE18Y3 Ruptura positiva 1NC, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición
924CE18Y3A Ruptura positiva 1NC, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición
924CE18Y6 Ruptura positiva 1NC, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink