¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de seguridad electromecánicos miniatura Serie 24CE están diseñados con una carcasa de metal resistente. Esta serie cuenta con contactos normalmente cerrados de apertura positiva según las especificaciones de la norma EN/IEC 60947-5-1-3. Gracias a su tamaño pequeño y contactos normalmente cerrados de apertura positiva, la Serie 24CE ofrece una solución de seguridad para aplicaciones en las que el tamaño de otros productos podría ser prohibitivo en la maquinaria. La Serie 24CE ofrece una variedad de configuraciones que incluyen una amplia gama de actuadores y circuitos para resolver muchos problemas de aplicaciones. Estos interruptores miniatura tienen sellado IP66 a prueba de factores climáticos para ambientes demandantes en maquinaria en interiores o al aire libre. Asimismo, se han evaluado las funciones de seguridad de la Serie 24CE conforme a un estándar SIL (nivel de integridad de seguridad) de SIL3 según los requisitos de IEC 61508-2:2010.
Interruptores de seguridad  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de los interruptores de seguridad miniatura 24CE Hoja de datos Inglés 2MB
PK XP-4047: Interruptor de seguridad en caja miniatura Series 24CE y 924CE Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 1MB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor 24CE y 924CE Certificado Inglés 27KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor 24CE y 924CE Certificado Inglés 27KB
Certificación SIRA para interruptor 24CE y 924CE Certificado Inglés 55KB

Explorar productos de la Serie 24CE

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
24CE18S1 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición
24CE18S1A Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición
24CE18S2 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición
24CE18S2A Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición
24CE18T1 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta, MBB Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición
24CE18T1A Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta, MBB Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición
24CE18T2 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta, MBB Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición
24CE18T2A Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta, MBB Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición
24CE18Y1 Ruptura positiva 1NC, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida inferior Zinc de fundición
24CE18Y1A Ruptura positiva 1NC, Acción lenta Botón (sellado de goma) Cable de salida lateral Zinc de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink