¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El interruptor límite de seguridad de tracción de cable Serie CLSX se diseñó para proporcionar protección de parada de emergencia para cintas transportadoras en ambientes peligrosos. La Serie CLSX soporta presión de una explosión interna y enfría los gases explosivos por debajo de la temperatura de ignición de la atmósfera explosiva. La trayectoria de las llamas se produce por los hilos del cuerpo cubierta y un botón extendido entre la cavidad y el cabezal del interruptor.
Interruptores límite de carrera de tracción de cable  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
PK 80026: Interruptor de límite de carrera de tiro de cable, de acción momentánea, a prueba de explosión Instrucciones de instalación Inglés 155KB
PK 81593: Interruptor límite de carrera de arrastre de cable y acción sostenida a prueba de explosiones serie CLSX Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 162KB
Informe de la prueba: Interruptor de tracción de cable: Prueba de fuerza de arrastre Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Interruptores MICRO SWITCH en aplicaciones de cinta transportadora Nota sobre aplicaciones Inglés 176KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 1MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Mantenimiento de salvaguardias para equipos en diversas temperaturas de funcionamiento Nota sobre aplicaciones Inglés 394KB
Documentos técnicos: Seguridad en la fábrica / centro de distribución: la necesidad de los interruptores de seguridad de arrastre de cable Documentos técnicos Inglés 420KB

Explorar productos de la Serie CLSX

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
CLSXB4T Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Aluminio
CLSXB8T Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Aluminio
CLSXC4T Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Cable, contactos mantenidos 20 mm Aluminio
CLSXC8T Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Cable, contactos mantenidos 20 mm Aluminio

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink