¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie ZX está calificada para controlar cargas eléctricas, desde circuitos de nivel lógico/basados en computadoras hasta conmutación limitada de uso intensivo (hasta 3 A/125 V CA). El paquete de interruptores subminiatura Serie ZX está disponible con terminales para soldar o diferentes estilos de terminales de PCB (placa de circuitos impresos) para cumplir con los requisitos de la conexión eléctrica.

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie ZX

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
ZX10C10A01 0,1 A SPDT Botón Terminales No
ZX10C30B01 0,1 A SPDT Palanca recta PCB de acción rápida No
ZX10C30J01 0,1 A SPDT Palanca recta PCB de acción rápida No
ZX10E10A01 0,1 A SPDT Botón Terminales No
ZX10E10C01 0,1 A SPDT Palanca recta Terminales No
ZX10E10E01 0,1 A SPDT Palanca simulando rodillo Terminales No
ZX40E10C01 3 A SPDT Palanca recta Terminales No
ZX40E10E01 3 A SPDT Palanca simulando rodillo Terminales No
ZX40E30A01 3 A SPDT Botón PCB de acción rápida No
ZX40E30C01 3 A SPDT Palanca recta PCB de acción rápida No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink