¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

A pesar de su tamaño pequeño, las Series ZM y ZM1 están calificadas para controlar cargas eléctricas desde el nivel lógico (circuitos basados en computadoras) hasta conmutación de uso intensivo limitado (hasta 16,1 A y 250 V CA). El tamaño del encapsulado del interruptor subminiatura es ideal para aplicaciones cuando el espacio en el equipo es reducido. La longitud general de las Series ZM y ZM1 es inferior a 20 mm (0,78 in).

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos subminiatura Serie ZM/ZM1 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
PK 80173: Interruptores básicos Serie Z Instrucciones de instalación Inglés 134KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 13MB

Explorar productos de la Serie ZM1

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
ZM110B70A01 0,1 A SPDT Botón Conexión rápida No
ZM150C70C01 3 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
ZM160C10E01 6 A SPDT Palanca simulando rodillo Terminales No
ZM160C70A01 6 A SPDT Botón Conexión rápida nO
ZM190C10B01 10,1 A SPDT Palanca recta corta Terminales No
ZM190C10C01 10,1 A SPDT Palanca recta Terminales No
ZM195G10A01 16 A SPDT Botón Terminales No