¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

A pesar de su tamaño pequeño, las Series ZM y ZM1 están calificadas para controlar cargas eléctricas desde el nivel lógico (circuitos basados en computadoras) hasta conmutación de uso intensivo limitado (hasta 16,1 A y 250 V CA). El tamaño del encapsulado del interruptor subminiatura es ideal para aplicaciones cuando el espacio en el equipo es reducido. La longitud general de las Series ZM y ZM1 es inferior a 20 mm (0,78 in).

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie ZM

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
ZM10B10A01 0,1 A SPDT Botón Terminales No
ZM10B70A01 0,1 A SPDT Botón Soldadura larga No
ZM10B70E01 0,1 A SPDT Palanca simulando rodillo Soldadura larga No
ZM10D20D01 0,1 A SPDT Palanca recta Terminales PCB No
ZM10D70A01 0,1 A SPDT Botón Soldadura larga No
ZM10E10A01 0,1 A SPDT Botón Terminales No
ZM10E50A01 0,1 A SPDT Botón PCB en ángulo derecho No
ZM10E50B01 0,1 A SPDT Palanca recta PCB en ángulo derecho No
ZM10E70A01 0,1 A SPDT Botón Soldadura larga No
ZM50B10J01 5 A SPDT Palanca recta Terminales No