¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Al brindar mejor repetibilidad, la menor fuerza de operación de la Serie SX MICRO SWITCH ofrece mayor versatilidad de aplicación. Al igual que la Serie SM MICRO SWITCH, la Serie SX (con un encapsulado más pequeño) ofrece contactos de oro para la conmutación de baja energía y contactos de oro bifurcados para máxima fiabilidad. Los contactos bifurcados brindan redundancia en paralelo dentro del interruptor SX.

 Series Unsealed Subminiature Switches - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie SX

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
11SX1-T 3 A SPDT Botón Terminales No
11SX21-T 5 A SPDT Botón Terminales No
11SX22-T 5 A SPDT Botón Terminales No
11SX24 5 A SPDT Botón Soldadura de PCB No
11SX96-T 5 A SPDT Botón Terminales No
12SX1-T 1 A SPDT Botón Terminales No
12SX12-T 1 A SPDT Botón Terminales No
12SX14-T 1 A SPDT Botón Terminales No
12SX2-T 1 A SPDT Botón Terminales No
12SX3-H58 1 A SPDT Botón Conexión rápida No