Se combina el tamaño compacto y peso ligero de la Serie SM MICRO SWITCH con una amplia capacidad eléctrica, funcionamiento de precisión y una vida útil prolongada. Con alta precisión y repetibilidad, la Serie SM ofrece contactos de oro para interruptores de baja potencia y contactos de oro bifurcados para una máxima fiabilidad. Los contactos bifurcados brindan redundancia en paralelo dentro del interruptor SM. El interruptor SM está disponible para conmutación de uso intensivo de hasta 11 A (V CA) o 1/4 HP (V CA).
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Interruptor básico subminiatura de primera calidad Serie SM MICRO SWITCH | Hoja de datos | Inglés | 1MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Guía de familias de productos | Inglés | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Documentos técnicos | Inglés | 3MB |
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas | Guía de familias de productos | Inglés | 7MB |
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales | Folleto | Inglés | 13MB |
Producto | Corriente | Circuitos | Actuador | Terminación | Sellado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111SM1 | 5 A | SPDT | Palanca recta | Terminales | No | ||||||
111SM1-H58 | 5 A | SPDT | Palanca recta | Conexión rápida | No | ||||||
111SM1-T | 5 A | SPDT | Palanca recta | Terminales | No | ||||||
111SM115-H58 | 5 A | SPDT | Palanca recta | Conexión rápida | No | ||||||
111SM117-H2 | 5 A | SPDT | Palanca recta | Soldadura de PCB | No | ||||||
111SM119-H2 | 5 A | SPDT | Palanca recta | Soldadura de PCB | No | ||||||
111SM124-H2 | 5 A | SPDT | Palanca recta | Soldadura de PCB | No | ||||||
111SM2 | 5 A | SPDT | Palanca con rodillo | Terminales | No | ||||||
111SM2-T | 5 A | SPDT | Palanca con rodillo | Terminales | No | ||||||
111SM23-T | 1 A | SPDT | Palanca con rodillo | Terminales | No |