La Serie ZW está calificada para controlar cargas eléctricas, desde circuitos de nivel lógico/basados en computadoras hasta conmutación de uso intensivo (hasta 6 A y hasta 250 V CA). Los interruptores proporcionados con hilos conductores integrales están sellados según la especificación IP67 y son aptos para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes en el ambiente por el uso en interiores o al aire libre.
Producto | Corriente | Circuitos | Actuador | Terminación | Sellado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW10E15CD1 | 0,1 A | SPDT | Palanca recta | Ángulo para soldar | IP00 | ||||||
ZW10E70FD1 | 0,1 A | SPDT | Palanca con rodillo | Soldadura larga | IP00 | ||||||
ZW10E90FW1 | 0,1 A | SPDT | Palanca con rodillo | Cable de salida inferior | IP67 | ||||||
ZW50F15AD1 | 5 A | SPDT | Botón | Ángulo para soldar | IP00 | ||||||
ZW50F90HW1 | 5 A | SPDT | Palanca simulando rodillo | Cable de salida inferior | IP67 |