¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El mecanismo de conmutación de la Serie WW tiene una construcción estilo barra de cortocircuito de doble corte que no es de acción rápida. Hay versiones de uno, dos o tres circuitos disponibles. La unidad de tres circuitos tiene dos polos. En un interruptor de tres circuitos no operado (ver dibujo), el circuito n.º 2 está cerrado y los circuitos n.º 1 y 3 están abiertos. Cuando se presiona el émbolo, el circuito n.º 2 se abre y los circuitos n.º 1 y 3 se cierran. El interruptor es bipolar, ya que conecta y desconecta dos circuitos independientes (n.º 1 y 3). Cuando se libera el émbolo, los circuitos n.º 1 y 3 se desconectan y el circuito n.º 2 se cierra.
 Series Specialty Basic Switches - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de puerta serie WW Información del catálogo Inglés 152KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie WW

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
WW1A24A-D8 3 A SPNC botón Conexión rápida No
WW1G02A-D9 3 A SPNC botón Conexión rápida No
WW1G03A-D7 3 A SPNC botón Conexión rápida No
WW1K05D-D9 0,1 A SPNC botón Conexión rápida No
WW2K29H-D9 3 A SPNC botón Conexión rápida No