¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores unipolares miniatura de doble corte y doble tiro de la Serie TB MICRO SWITCH ofrecen una manera de controlar los circuitos similar a la de los interruptores de la Serie MN, pero en un encapsulado más pequeño.

 Series Specialty Basic Switches - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Series BS/DT/MT/MN/TB de interruptores grandes de acción rápida de primera calidad MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie TB

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
1TB1-1 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB1-13 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB1-2 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB1-3 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB24-3 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB242-4 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB244-6 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB25-17 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB25-D8 10 A 2 CKT DB Botón Conexión rápida No
1TB28-2 10 A 2 CKT DB Botón Conexión rápida No