¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de soplado magnético Serie MT están diseñados para conmutar cargas eléctricas de alta capacidad (125 V CC/250 V CC). El imán integral alrededor de la brecha de contacto desvía el arco de los contactos y, así, prolonga la vida útil del interruptor. Los orificios de ventilación entre la cubierta y la carcasa permiten que salga el gas caliente.

 Series Specialty Basic Switches - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Series BS/DT/MT/MN/TB de interruptores grandes de acción rápida de primera calidad MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie MT

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
MT-4R 10 A SPDT Botón Terminales No
MT-4R-A28 10 A SPDT Botón Tornillo No
MT-4R-P1 10 A SPDT Botón Tornillo No
MT-4R27 10 A SPDT Botón Terminales No
MT-4R4-A69 10 A SPDT Botón Tornillo No
MT-4RL 10 A SPDT Lámina flexible Terminales No
MT-4RL-A28 10 A SPDT Lámina flexible Tornillo No
MT-4RL13-D10 10 A SPDT Lámina flexible Terminales No
MT-4RL14-D11 10 A SPDT Lámina flexible Terminales No
MT-4RL2 10 A SPDT Lámina flexible con rodillo Terminales No