¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores básicos DM/DP MICRO SWITCH están diseñados para una variedad de aplicaciones, y son conocidos por su diseño compacto y liviano y su repetibilidad precisa. La Serie DM/DP es un interruptor de precisión que puede usarse en diversas aplicaciones, incluidas las luces de puertas de electrodomésticos, enclavamientos de puerta y paneles de servicio. Los interruptores de acción rápida Series DM/DP tienen configuraciones momentáneas en contrafase (push-pull) o combinada (pull-to-cheat). Los terminales de conexión rápida y carcasas de montaje en panel por sujeción facilitan la instalación. Además de los terminales estándar de conexión rápida (4,78 mm x 0,51 mm [0,188 in x 0,020 in]), pueden solicitarse terminales de conexión rápida más grandes (6,35 mm x 0,81 mm [0,25 in x 0,032 in]).
 Series Specialty Basic Switches - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor básico de montaje en panel por sujeción Serie DM/DP MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie DM

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
1DM1 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM152 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM171 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM176 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM178 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM18 10 A SPDT Émbolo cóncavo Conexión rápida No
1DM2 10 A SPNC Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM21 10 A SPDT Émbolo convexo corto Conexión rápida No
1DM3 10 A SPNO Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM301 10 A SPDT Émbolo con hendidura dactilar Conexión rápida No