¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores miniatura V7 MICRO SWITCH de Honeywell están diseñados para brindar confiabilidad a largo plazo en un interruptor resistente encapsulado en una carcasa termoplástica. Estos interruptores pueden instalarse en una amplia variedad de aplicaciones de límites de encendido/apagado simple o de precisión, sensor de presencia/ausencia o integrado en montajes de presión o temperatura. El interruptor V7 está disponible como un estilo de émbolo o con palancas integrales o auxiliares opcionales para accionar el interruptor y ofrecer versatilidad en la aplicación. El interruptor requiere de tan solo 0,15 N (aprox. ½ oz] para operar aplicaciones extremadamente sensibles o una fuerza de operación de aproximadamente 4 N [14 oz] donde se requieren mayores fuerzas.

Interruptores básicos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor básico miniatura de primera calidad Serie V7 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 686KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 784KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 13MB

Explorar productos de la Serie V7

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
V7-1A17D8 5 A SPDT Botón Conexión rápida No
V7-1A17D8-048 5 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V7-1A17D8-057 5 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V7-1A27D8-207 5 A SPNO Palanca con rodillo Conexión rápida No
V7-1A27D8-636 5 A SPNO Palanca tipo paleta Conexión rápida No
V7-1A28D8 5 A SPNO Botón Conexión rápida No
V7-1A28D882 5 A SPNO Botón Conexión rápida No
V7-1B10E9-207 11 A SPDT Palanca con rodillo Conexión rápida No
V7-1B17D8 11 A SPDT Botón Conexión rápida No
V7-1B17D8-022 11 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No