¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El interruptor básico estándar tipo V Serie V15 MICRO SWITCH de Honeywell es un interruptor electromecánico diseñado para brindar una excelente relación precio-calidad en un paquete confiable a nivel mundial. Este interruptor es a menudo ideal para aplicaciones con “bajo costo de falla”, en las cuales el costo de sustituir el interruptor o de realizarle tareas de servicio por cualquier falla relacionada con el interruptor es mínimo. El V15 está diseñado para numerosos tipos de aplicaciones que requieren una amplia variedad de fuerzas de operación o amperajes. Disponible con estilos de émbolo y palanca, la Serie V15 también ofrece una gran cantidad de estilos de terminación para adaptarse a prácticamente cualquier aplicación.

Interruptores básicos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos estándar Serie V15 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2MB
50079204: Instrucciones de instalación de interruptores miniatura Serie V15 Instrucciones de instalación Inglés 105KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 784KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 13MB

Explorar productos de la Serie V15

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
V15H16-CP100 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-CP100A02 16 A SPNO Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-CP100A02-K 16 A SPNO Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-CP200 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-CP200B03 16 A SPNO Palanca recta larga Conexión rápida No
V15H16-CP200B03-K 16 A SPNO Palanca recta larga Conexión rápida No
V15H16-CP400 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-CP400B04 16 A SPNO Palanca simulando rodillo Conexión rápida No
V15H16-CZ100 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-CZ100-K 16 A SPDT Botón Conexión rápida No