¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores básicos miniatura sellados Serie V15W MICRO SWITCH de Honeywell ofrecen rendimiento de grado industrial (sellado con calificación IP y calificación eléctrica de 10 A). El interruptor V15W con émbolo sellado e hilos conductores sellados cumple con la calificación IP67 de sellado ambiental (inmersión temporal).

Además, la Serie V15W está diseñada para controlar el nivel lógico/circuitos basados en computadoras o circuitos eléctricos hasta 10 A. La conexión eléctrica para el interruptor se logra mediante la combinación de conexión rápida/terminales para soldar o hilos conductores sellados. La Serie V15W es aún mejor gracias a la certificación de las agencias CQC (Asia-Pacífico), ENEC (Europa), UL y cUL (América) para aplicaciones a nivel mundial.

Interruptores básicos herméticos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores herméticos miniatura Serie V15W MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
50066512: Instrucciones de instalación de interruptores herméticos miniatura Serie V15W Instrucciones de instalación Inglés 109KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 784KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie V15W

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
V15W-DZ200-AW1 0,1 A SPDT Botón 4,8 mm x 0,Terminales de 8 mm Hermético
V15W-DZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Palanca recta 4,8 mm x 0,Terminales de 8 mm Hermético
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT Palanca recta 4,8 mm x 0,Terminales de 8 mm Hermético
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT Palanca simulando rodillo 4,8 mm x 0,Terminales de 8 mm Hermético
V15W-DZ200A05-AW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo 4,8 mm x 0,Terminales de 8 mm Hermético
V15W-DZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo largo 4,8 mm x 0,Terminales de 8 mm Hermético
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT Palanca con rodillo largo 4,8 mm x 0,Terminales de 8 mm Hermético
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT Botón 4,8 mm x 0,Terminales de 5 mm Hermético
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT Botón hilos largos de 300 mm IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Palanca recta hilos largos de 300 mm IP67