¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Exacta, confiable y repetible, las Series BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrecen características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.

Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad de vanguardia, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.

Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz.

Interruptores básicos grandes Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie YA

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
YA-1R5435242-A2 20 A SPNO Botón Tornillo No
YA-2CB16-A2 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2CB713-A2 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2R-A2 20 A SPNO Botón Tornillo No
YA-2RB-A2 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RB-A64 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RB-D504 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Conexión rápida No
YA-2RB18-A21 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RB19-A64 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No
YA-2RBT 20 A SPNO Botón con sobrecarrera Tornillo No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink