¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Exacta, confiable y repetible, las Series BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrecen características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.

Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad de vanguardia, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.

Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz.

Interruptores básicos grandes Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie WZ

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
AML41FBC2 No corresponde 0,110 x 0,020 (para soldadura o conexión rápida)
WZ-2RD19-D1 15 A SPNC Botón con sobrecarrera Conexión rápida No
WZ-2RQ15-A2 15 A SPNC Botón con sobrecarrera Tornillo No
WZ-2RQ1846 15 A SPNC Botón con sobrecarrera Terminales No
WZ-2RQ1T 15 A SPNC Botón con sobrecarrera Tornillo No
WZ-2RQW55-W104 15 A SPNC Oscilación Arnés de alambre A prueba de factores ambientales
WZ-2RW822-A2 15 A SPNC Palanca con rodillo Tornillo No
WZ-2RW84429-P52 15 A SPNC Palanca recta Tornillo No
WZ-3RW8221555514T-S 15 A SPNC Palanca con rodillo Tornillo A prueba de factores ambientales
WZ-R141 15 A SPNC Botón Terminales No