¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Exacta, confiable y repetible, las Series BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrecen características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.

Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad de vanguardia, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.

Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz.

Interruptores básicos grandes Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie WM

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
WM-1R369-AR2 22 A SPNC Botón Tornillo No
WM-1RW88294T 22 A SPNC Palanca con rodillo Tornillo No