¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Exacta, confiable y repetible, las Series BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrecen características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.

Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad de vanguardia, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.

Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz. La Serie 6AS MICRO SWITCH incluye dos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad BZ/BA/BM/BE agrupados y accionados por un único actuador. Punto de operación ajustable en campo en uno o ambos interruptores.

Interruptores básicos grandes Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie BM

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
BM-1R 22 A SPDT Botón Terminales No
BM-1R-A2 22 A SPDT Botón Tornillo No
BM-1R-A4 22 A SPDT Botón Tornillo No
BM-1R05314 22 A SPDT Botón Terminales No
BM-1R059 22 A SPDT Botón Terminales No
BM-1R231-A4 22 A SPDT Botón Tornillo No
BM-1R2420 22 A SPDT Botón Terminales No
BM-1R373 22 A SPDT Botón Terminales No
BM-1RD33-A2 22 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
BM-1RD373 22 A SPDT Botón con sobrecarrera Terminales No