¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Exacta, confiable y repetible, las Series BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrecen características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.

Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad de vanguardia, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.

Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz. La Serie 6AS MICRO SWITCH incluye dos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad BZ/BA/BM/BE agrupados y accionados por un único actuador. Punto de operación ajustable en campo en uno o ambos interruptores.

6AS Series Large Basic Switches - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie 6AS

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
6AS16 20 A 2 CKT SPDT Palanca con rodillo Tornillo No
6AS25 20 A 2 CKT SPDT Palanca recta Tornillo No
6AS34 15 A 2 CKT SPDT Palanca con rodillo Tornillo No
6AS36 15 A 2 CKT SPDT Palanca con rodillo Tornillo No
6AS5 15 A 2 CKT SPDT Lámina flexible Tornillo No
6ASN13 SPDT Botón Tornillo No
6ASN39 SPDT Botón Tornillo No
8AS244-MT SPDT Botón con sobrecarrera Conexión rápida No
8AS252-BZ SPDT Botón con gran sobrecarrera Conexión rápida No
8AS254-BZ SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink