¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de presión de la Serie 1HP de Honeywell Aerospace se diseñaron para rangos de presión alta (150 psi a 5000 psi), para uso en aplicaciones de defensa y aeroespaciales. Los interruptores de presión livianos y compactos cuentan con salidas analógicas para indicar la presión de gases o líquidos. La modularidad del diseño permite configurar el interruptor y facilita la personalización según los requisitos minuciosos y exigentes de las aplicaciones de defensa y aeroespaciales.

Dentro de la carcasa de acero inoxidable, puede encontrar un interruptor subminiatura de primera calidad Serie SX MICRO SWITCH™. La Serie SX está calificada según la norma MIL-PFR-8805 y su fuerza de operación más baja ofrece versatilidad de aplicación con mayor precisión.

Interruptores de presión de grado aeroespacial - Honeywell


Explorar interruptores de presión de grado aeroespacial por tipo

Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de la línea de interruptores de presión Guía de línea de productos Inglés 682KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB