¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los CI (circuito integrado) de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2 y SS460S-T3 y SS460S-LP son dispositivos pequeños, sensibles y versátiles operados por el campo magnético de un magneto permanente o un electroimán. Están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur. La Serie SS360NT se enciende a través de un polo norte, mientras que las Series SS360ST, SS460S, SS460S-T2 y SS460S-LP se encienden a través de un polo sur.

Estos IC de sensor ofrecen puntos de conmutación confiables con una alta sensibilidad magnética de 30 G típico (55 G máximo). No utilizan estabilización de vibraciones en el elemento Hall, lo cual ofrece una señal de salida limpia y un tiempo de respuesta de traba más rápido en comparación con los IC de sensor de efecto Hall con traba de alta sensibilidad de la competencia que sí utilizan estabilización de vibraciones.

Estos productos ofrecen protección contra polarización inversa, permiten una salida estable con un rango de temperatura de -40°C a 150°C y pueden aceptar cualquier voltaje de alimentación de CC de 3 V CC a 24 V CC.

Para fabricantes de motores de CC sin escobillas que necesiten sensores de traba con un rendimiento confiable y uniforme para lograr diseños más eficientes y pequeños, los IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad de Honeywell responden a campos magnéticos bajos y ofrecen repetibilidad uniforme. A la vez, brindan tiempos de respuesta más rápidos ante cambios en el campo magnético con el fin de lograr una mejor eficiencia del motor.

Estos productos están disponibles en los siguientes estilos de encapsulado:

  • SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K: Encapsulado para montaje superficial SOT-23, en cinta y carrete de bolsillo
  • Estilo TO-92 plano, hilos rectos estándar, paquete a granel
  • Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones
  • Estilo TO-92 plano hilos largos y rectos, en cinta y carrete de bolsillo
  • Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
CI de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad Serie SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP Hoja de datos Inglés 1MB
CI de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad Serie SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP Instrucciones de instalación Inglés 706KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 190KB
Detección de posición magnética en motores eléctricos de CC sin escobillas Nota sobre aplicaciones Inglés 510KB
Sensores en bombas de infusión Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en ventiladores Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en máquinas de hemodiálisis Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos

Producto Tipo cuerpo Punto de operación
SS360NT SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
SS360ST SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
SS360ST-10K SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
SS460S Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
SS460S-LP Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, cinta y carrete de 330 mm [13 in] , 300 unidades/carrete 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
SS460S-T2 Plano estilo TO-92, conductores formados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
SS460S-T2 Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 30 G típico (-40 °C a 125 °C)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink