¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

CI (circuito integrado) de sensores de dirección, velocidad  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie VM
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de posición, dirección o velocidad
Tipo de activación magnética Conjunto de puente AMR
Voltaje de alimentación 4 VCC a 24 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 20 mA máx.
Salida de corriente 20 mA máx.
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Cuadratura de 4 pines, colector abierto
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Tipo cuerpo SIP de 4 pines, 500 unidades/bolsa
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie VM
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de posición, dirección o velocidad
Tipo de activación magnética Conjunto de puente AMR
Voltaje de alimentación 4 VCC a 24 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 20 mA máx.
Salida de corriente 20 mA máx.
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Cuadratura de 4 pines, colector abierto
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Tipo cuerpo SIP de 4 pines, 500 unidades/bolsa
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • CI de sensor de cuadratura integrado
  • Funcionamiento independiente del tamaño del polo
  • Cuadratura de 4 pines, salidas de colector abierto
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 150 °C
  • Funcionamiento de velocidad cero
  • No requiere calibración
  • No sensible a la vibración mecánica
  • Protección contra polaridad inversa y cortocircuito

Aplicaciones

  • Velocidad industrial y dirección y retroalimentación de posición
  • Codificadores
  • Velocidad de rodillos de transportador, velocidad de línea de proceso y dirección
  • Velocidad de salida de la caja de engranajes
  • Velocidad y dirección del rodillo de posicionamiento
  • Sistemas de apertura de puertas de garaje.
  • Motores de inducción
  • Sistemas de velocidad del ventilador
  • Posición ciega de accionamiento eléctrico
  • Bombas y compresores
  • Juntas y rodamientos integrados

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink