¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los transductores de humedad y temperatura para montaje en pared, Serie SCT, son una solución ambiental ideal para aplicaciones de interiores como automatización de edificación y sistemas de climatización en edificios residenciales y de oficina. La Serie SCT utiliza sensores de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell para detectar la humedad y temperatura de manera precisa y confiable en el área para mejorar el confort del usuario.

La Serie SCT ofrece diferentes opciones y características. Los transductores pueden estar equipados con o sin una pantalla LCD fácil de leer que muestra la temperatura ambiente junto con la humedad relativa o punto de rocío. El elegante color de la cubierta está disponible en plateado o dorado.

La salida estándar de humedad y temperatura es de 4 mA a 20 mA o 0 V a 10 V. La señal de salida de temperatura también se puede configurar con un sensor NTC de 10 kOhm, 20 kOhm o PT1000.

Transductores para montaje en pared - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Transductores de humedad y temperatura para montaje en pared Serie SCT (Asia-Pacífico únicamente) Hoja de datos Inglés 569KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de transductores para montaje en pared - Serie SCT

Producto Tipo de modelo Tipo de salida Pantalla LCD Rango de temperatura
SCTHWA43SDS Temperatura y humedad 4 mA a 20 mA Con pantalla LCD De -5 °C a 55 °C
SCTHWA43SNS Temperatura y humedad 4 mA a 20 mA Sin pantalla LCD De -5 °C a 55 °C
SCTHWB43SDS Temperatura y humedad 0 V a 10 V Con pantalla LCD De -5 °C a 55 °C
SCTHWB43SNS Temperatura y humedad 0 V a 10 V Sin pantalla LCD De -5 °C a 55 °C
SCTHWC4ENDS Temperatura y humedad 4 mA a 20 mA Con pantalla LCD Ninguno
SCTHWC4ENNS Temperatura y humedad 4 mA a 20 mA Sin pantalla LCD Ninguno
SCTHWC4FNDS Temperatura y humedad 4 mA a 20 mA Con pantalla LCD Ninguno
SCTHWC4FNNS Temperatura y humedad 4 mA a 20 mA Sin pantalla LCD Ninguno
SCTHWC4GNDS Temperatura y humedad 4 mA a 20 mA Con pantalla LCD Ninguno
SCTHWC4GNNS Temperatura y humedad 4 mA a 20 mA Sin pantalla LCD Ninguno