¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Los acelerómetros serie MA331/332 están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye verificaciones en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba en aplicaciones que requieren una respuesta de frecuencia de hasta 0 Hz. Los acelerómetros serie MA331/332 vienen con distintos estilos. Esta versión de salida en mV es para aplicaciones en las que es probable que se use acondicionamiento de señal de galgas extensiométricas para acondicionar la señal. Asimismo, el modelo MA331/332 se puede ofrecer con diversos rangos de frecuencia y sensibilidades de acuerdo con la aplicación. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables.

Acelerómetros, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelos MA331 y MA332 Hoja de datos Inglés 191KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Explorar productos modelo MA331

Producto Rango Conector Entrada Salida
060-J077-03 ±5 G Salida lateral Voltaje

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink