¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Los acelerómetros serie MA311/312 están disponibles en una variedad de configuraciones y se pueden montar con tornillos o pernos para cumplir con los requisitos específicos de una aplicación. La construcción de acero inoxidable soldado garantiza un rendimiento confiable en ambientes industriales hostiles. Diseñados con tecnología de galga extensiométrica de baja impedancia, los rangos de frecuencia abarcan la corriente continua, se reduce la sensibilidad al ruido y se simplifican los elementos electrónicos del amplificador.

Acelerómetros, Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelos MA311 y MA312 Hoja de datos Inglés 177KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Explorar productos modelo MA311

Producto Rango Conector Entrada Salida
060-H959-01 ±10 G Voltaje
060-H959-03 ±1 G Voltaje

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink