¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Los acelerómetros piezoeléctricos amplificados modelo MAV52 están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye ensayos en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba. El modelo MAV52 es ideal para las aplicaciones en las que la velocidad de la vibración es un parámetro más importante para medir y en las que los problemas de ruido o la simplicidad del sistema hacen que la integración de la señal de aceleración en el sensor sea más atractiva que el acondicionamiento de señal. La salida de 4 mA a 20 mA lo vuelve ideal para aplicaciones en las que es posible que el ruido, la pérdida de cables y los tendidos de cables largos sean un problema.

El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables. El modelo MAV52 está disponible en una variedad de configuraciones y opciones que incluyen un formato sumergible, con cable blindado de acero inoxidable integral o conector (especificar la longitud al momento de realizar el pedido) o una opción intrínsecamente segura. El orificio de montaje puede venir con distintas roscas. El modelo MAV52 puede venir con diversas sensibilidades de acuerdo con los niveles de vibración esperados para la aplicación.

Acelerómetros de velocidad, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelo MAV52 Hoja de datos Inglés 215KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Explorar productos de corriente constante - Modelo MAV52

Producto Rango Conector Entrada Salida
060-J079-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J079-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J256-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J256-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink