¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los montajes de sensor de posición de efecto Hall de la Serie 103SR están sellados con carcasas roscadas de aluminio o acero inoxidable y cumplen con los requisitos NEMA 3, 3R, 3S, 4, 4X (carcasa de acero inoxidable), 12 y 13. Responden al campo magnético de electroimanes e imanes permanentes. Estos productos de detección sin contacto resistentes utilizan IC (circuitos integrados) de sensor de efecto Hall versátiles y confiables que funcionan a partir de un campo magnético y que están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur o del polo sur únicamente.

La serie 103SR de sensores de posición de efecto Hall incluyen tipos magnéticos lineales, con traba y unipolares digitales y está disponible en varios niveles de sensibilidad para cumplir con los requisitos de aplicación de una gran variedad de clientes. La versión digital de la serie 103SR de sensores de posición de efecto Hall ofrece una salida estable en un rango de temperatura de -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F) con una capacidad de sumidero de corriente de 20 mA. Además, puede aceptar un voltaje de alimentación de CC desde 4,5 V CC a 24 V CC. La versión lineal funciona en temperaturas desde -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F) en un rango de voltaje de alimentación de 4,5 V CC a 10,5 V CC.

La salida de sumidero con colector abierto estándar (dispositivos digitales) o la salida en contrafase (dispositivo lineal) de la serie 103SR de sensores de posición de efecto Hall se puede conectar fácilmente con circuitos electrónicos comunes como microprocesadores, lógica integrada, transistores independientes y SCR (rectificadores controlados con silicio) con especificaciones de voltaje compatibles.

Sensores con encapsulado de valor agregado Serie 103SR - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de posición de efecto Hall serie 103SR con cuerpo sellado Hoja de datos Inglés 604KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies Información del catálogo Inglés 6MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie 103SR

Producto Tipo de activación magnética Punto de operación Tipo de terminación
103SR13A-1 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. hilos conductores principales trenzados calibre 24 de 152 mm [6,0 pulg.], polietileno irradiado aislado
103SR13A-10 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. cables conductores aislados con PVC calibre 22 de 142 mm [5,6 pulg.] con revestimiento de PVC negro moldeado
103SR13A-11 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. cables conductores aislados calibre 22 de 1000 mm [40,0 pulg.] con revestimiento de poliuretano termoplástico amarillo
103SR13A-12 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. cables conductores aislados con PVC calibre 22 de 2006 mm [79 pulg.] con revestimiento de PVC negro moldeado
103SR13A-13 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. hilos conductores principales trenzados calibre 24 de 152 mm [6,0 pulg.], polietileno irradiado aislado
103SR13A-14 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. hilos conductores principales trenzados calibre 24 de 305 mm [12,0 pulg.], polietileno irradiado aislado
103SR13A-16 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. hilos conductores principales trenzados calibre 24 de 356 mm [14,0 pulg.], polietileno irradiado aislado
103SR13A-2 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. cables conductores aislados con PVC calibre 22 de 1000 mm [40,0 pulg.] con revestimiento de PVC negro moldeado
103SR13A-3 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. hilos conductores principales trenzados calibre 24 de 419 mm [16,5 pulg.], polietileno irradiado aislado
103SR13A-4 Unipolar 47,5 mT (475 G) máx. hilos conductores principales trenzados calibre 24 de 1000 mm [40,0 pulg.], polietileno irradiado aislado