¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensor de posición digital de efecto Hall Serie SR3 con carcasa de plástico cilíndrica de 14 mm; salida de sumidero de corriente y voltaje de alimentación de V CC.
Sensores magnéticos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de posición digitales Serie SR3 y Serie SR4 Información del catálogo Inglés 202KB
PK 87863: Sensores de posición de efecto Hall Series SR3 y SR4, edición 3 Instrucciones de instalación Inglés 58KB
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies Información del catálogo Inglés 6MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie SR3

Producto Tipo de activación magnética Punto de operación Tipo de terminación
SR3B-A1 Bipolar 15 mT (150 G) máx. 152,Hilos conductores principales trenzados de 4 mm (6 in)
SR3B-A2 Bipolar 15 mT (150 G) máx. 285,Hilos conductores principales trenzados de 8 mm (11,25 in)
SR3C-A1 Unipolar 19 mT (190 G) máx. 152,Hilos conductores principales trenzados de 4 mm (6 in)
SR3F-A1 Unipolar 45 mT (450 G) máx. 152,Hilos conductores principales trenzados de 4 mm (6 in)
SR3F-A1A Unipolar 45 mT (450 G) máx. 123,Hilos conductores principales trenzados de 4 mm (4,86 in)