¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las mejoras del encapsulado de la serie SR13/15 permiten instalar el sensor de forma rápida y sencilla y, así, aumentar la facilidad de uso de la serie SS400. Estos dispositivos se pueden instalar sin hardware de sujeción adicional. Los encapsulados de sensor de montaje plano o por sujeción pueden contener cualquiera de los sensores de la serie SS400 actuales o cualquier elemento de detección de tamaño similar.
Sensores magnéticos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies Información del catálogo Inglés 6MB
Sensor de efecto Hall Serie 13/15 SR Hoja de datos Inglés 304KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie SR13/SR15

Producto Tipo de activación magnética Punto de operación Tipo cuerpo Tipo de terminación
SR13C-A1 Unipolar 18,0 mT (180 G) máx. Plástico de sujeción 152,Hilos conductores principales trenzados de 4 mm (6 in)
SR13D-A1 Unipolar 15,0 mT máx. (115 G) máx. Plástico de sujeción 152,Hilos conductores principales trenzados de 4 mm (6 in)
SR13R-A1 Bipolar 8,5 mT (85 G) máx. Plástico de sujeción 152,Hilos conductores principales trenzados de 4 mm (6 in)
SR15C-A3 Unipolar 18,0 mT (180 G) máx. Encapsulado de plástico 254,Hilos conductores principales trenzados de 0 mm (10,0 in)