¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de posición con imán integral operados con veleta AV funcionan mediante el paso de una veleta férrea a través de una brecha entre el sensor de efecto Hall y el imán, que aleja el flujo magnético del sensor. Los sensores AV se pueden usar como interruptores límite de carrera si se los hace funcionar con una única veleta larga, como tacómetros si se utilizan ruedas dentadas o como elementos de sincronización mediante la utilización de levas o sectores.
Sensores magnéticos Serie 4AV - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies Información del catálogo Inglés 6MB
Sensores de posición de vano de efecto Hall serie 4AV Información del catálogo Inglés 211KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB

Explorar productos de la Serie 4AV

Producto Tipo de activación magnética Punto de operación Tipo cuerpo Tipo de terminación
4AV19F No corresponde Salida del cableado de la torre dual Hilos conductores principales de 558,08 mm (22,00 in)